Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø | Außen-Ø für passende Rohre. (mm) | Passende Rohrinnen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 4 | 2 | ||
30.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/8 | 4 | 2 | ||
30.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 4 | 2.5 | ||
30.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/8 | 4 | 2.5 | ||
31.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 6 | 4 | ||
30.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/8 | 6 | 4 | ||
32.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8 | 6 | 4 | ||
32.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 8 | 6 | ||
32.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/8 | 8 | 6 | ||
33.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8 | 8 | 6 | ||
38.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2 | 10 | 7.5 | ||
36.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 10 | 7.5 | ||
36.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/8 | 10 | 7.5 | ||
37.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8 | 10 | 7.5 | ||
38.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2 | 10 | 8 | ||
36.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 10 | 8 | ||
36.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/8 | 10 | 8 | ||
37.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8 | 10 | 8 | ||
47.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2 | 12 | 9 | ||
42.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 12 | 9 | ||
42.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8 | 12 | 9 | ||
47.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2 | 12 | 10 | ||
42.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4 | 12 | 10 | ||
42.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8 | 12 | 10 |
Loading...
Verbindungsausführung | Schraube⇔Leitungsanschluss | Verbindungsausführung Gewinde-Leitung | Trennwand, Außengewindeverbindung | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA | Mit Schraube | R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø
Außen-Ø für passende Rohre.(mm)
Passende Rohrinnen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften