• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

JUNRON US2-Serie Winkel für Edelstahlverbindungen und Flexrohre

JUNRON US2-Serie Winkel für Edelstahlverbindungen und Flexrohre

Stainless steel fittings for flexible tubing. To resolve snaking during piping, we use cap nuts built into the sleeve that use a mechanism unique to our company. Does not require management of cap nut tightening torque.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-0425-01-US2
L-0425-02-US2
L-0640-01-US2
L-0640-02-US2
L-0640-03-US2
L-0850-01-US2
L-0850-02-US2
L-0850-03-US2
L-1065-02-US2
L-1065-03-US2
L-1065-04-US2
L-1280-02-US2
L-1280-03-US2
L-1280-04-US2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Passende Rohrinnen-Ø
(mm)

22.90 €

9 Arbeitstage 1/842.5

24.89 €

9 Arbeitstage 1/442.5

20.03 €

9 Arbeitstage 1/864

21.29 €

9 Arbeitstage 1/464

23.73 €

9 Arbeitstage 3/864

24.50 €

9 Arbeitstage 1/885

26.16 €

5 Arbeitstage 1/485

26.50 €

9 Arbeitstage 3/885

28.40 €

9 Arbeitstage 1/4106.5

29.84 €

9 Arbeitstage 3/8106.5

35.27 €

9 Arbeitstage 1/2106.5

29.84 €

9 Arbeitstage 1/4128

32.14 €

9 Arbeitstage 3/8128

36.34 €

9 Arbeitstage 1/2128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Kniestück Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube R

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support