• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

JUNRON One-Touch-Kopplung M-Serie (Allgemeiner Leitungsbau) 45°-Winkel【1-50 Stk. pro Packung】

JUNRON One-Touch-Kopplung M-Serie (Allgemeiner Leitungsbau) 45°-Winkel

[Features]
· Electroless nickel plating is applied to metal parts as standard.
· The nickel plating on all brass components of the M Series nipples and the plastic bodies have been standardized.
· Colored seals for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) threads are coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT. NO 1820889).
· The body can be positioned in accordance with the withdrawal direction of the tube.
· The R (PT) threads of the elbow/tee and the resin joint sections rotate. This allows for free positioning in accordance with the withdrawal direction of the tube after the fitting has been mounted. In addition, the screw can be tightened while the resin part is fixed in position.
· The tube grip is equipped with a rotating mechanism.
· The tube grip rotates smoothly inside the fitting, which prevents the tube from turning and breaking.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PL45M-4-M5-PM
PL45M-4-PT1/4-PM
PL45M-4-PT1/8-PM
PL45M-6-M5-PM
PL45M-6-PT1/4-PM
PL45M-6-PT1/8-PM
PL45M-6-PT3/8-PM
PL45M-8-PT1/4-PM
PL45M-8-PT1/8-PM
PL45M-8-PT3/8-PM
PL45M-10-PT1/2-PM
PL45M-10-PT1/4-PM
PL45M-10-PT1/8-PM
PL45M-10-PT3/8-PM
PL45M-12-PT1/2-PM
PL45M-12-PT1/4-PM
PL45M-12-PT1/8-PM
PL45M-12-PT3/8-PM
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Klemmenschraube T (Zoll)
(Zoll)
Klemmenschraube T (mm)
(mm)

111.57 €

50 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 0~+604-M5

114.85 €

50 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 0~+6041/4-

106.65 €

50 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 0~+6041/8-

111.23 €

50 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 0~+606-M5

114.85 €

50 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 0~+6061/4-

3.82 €

7 Arbeitstage 0~+6061/8-

4.36 €

7 Arbeitstage 0~+6063/8-

4.36 €

7 Arbeitstage 0~+6081/4-

4.36 €

7 Arbeitstage 0~+6081/8-

4.79 €

7 Arbeitstage 0~+6083/8-

6.23 €

7 Arbeitstage 0~+60101/2-

5.35 €

7 Arbeitstage 0~+60101/4-

5.35 €

7 Arbeitstage 0~+60101/8-

5.44 €

7 Arbeitstage 0~+60103/8-

6.48 €

7 Arbeitstage 0~+60121/2-

37.45 €

50 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 0~+60121/4-

37.45 €

50 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 0~+60121/8-

37.45 €

50 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 0~+60123/8-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontageverbindung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Grundwerkstoff PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Messing (Vernickelt)
V-Dichtungsmaterial Wasserabweisendes NBR Schraubmontage, Richtung Kniestück Kniestücke 45°-Kniestück

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support