Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PLUM-4-PM |
PLUM-6-PM |
PLUM-8-PM |
PLUM-10-PM |
PLUM-12-PM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø φd1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 | 4 | ||
3.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 6 | ||
4.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 8 | ||
5.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
6.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 12 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff für Klemmenschrauben | Kein Gewindeteil |
V-Dichtungsmaterial | Wasserabweisendes NBR | Verschraubung, gleicher Ø | Kniestückverbindung | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::+60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø φd1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften