• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

JUNRON One-Touch-Kopplung M-Serie (Allgemeiner Leitungsbau) T-Stück

JUNRON One-Touch-Kopplung M-Serie (Allgemeiner Leitungsbau) T-Stück

Electroless nickel plating is performed as standard on metal parts. Comes with a colored seal for screw identification. You can position the body in accordance with the direction in which the tube is removed. The Tube Grip comes with a rotating mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTAM-4-M5-PM
PTAM-4-PT1/4-PM
PTAM-4-PT1/8-PM
PTAM-6-M5-PM
PTAM-6-PT1/4-PM
PTAM-6-PT1/8-PM
PTAM-6-PT3/8-PM
PTAM-8-PT1/4-PM
PTAM-8-PT1/8-PM
PTAM-8-PT3/8-PM
PTAM-10-PT1/2-PM
PTAM-10-PT1/4-PM
PTAM-10-PT1/8-PM
PTAM-10-PT3/8-PM
PTAM-12-PT1/2-PM
PTAM-12-PT1/4-PM
PTAM-12-PT1/8-PM
PTAM-12-PT3/8-PM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Klemmenschraube T (Zoll)
(Zoll)
Klemmenschraube T (mm)
(mm)

5.19 €

6 Arbeitstage 0~+604-M5

4.66 €

6 Arbeitstage 0~+6041/4-

4.31 €

6 Arbeitstage 0~+6041/8-

5.21 €

6 Arbeitstage 0~+606-M5

4.76 €

6 Arbeitstage 0~+6061/4-

4.58 €

6 Arbeitstage 0~+6061/8-

5.13 €

6 Arbeitstage 0~+6063/8-

5.24 €

6 Arbeitstage 0~+6081/4-

5.04 €

6 Arbeitstage 0~+6081/8-

5.69 €

6 Arbeitstage 0~+6083/8-

7.50 €

6 Arbeitstage 0~+60101/2-

6.36 €

6 Arbeitstage 0~+60101/4-

6.42 €

6 Arbeitstage 0~+60101/8-

6.70 €

6 Arbeitstage 0~+60103/8-

7.94 €

6 Arbeitstage 0~+60121/2-

7.46 €

6 Arbeitstage 0~+60121/4-

7.30 €

6 Arbeitstage 0~+60121/8-

7.53 €

6 Arbeitstage 0~+60123/8-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Grundwerkstoff PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Messing (Vernickelt)
V-Dichtungsmaterial Wasserabweisendes NBR Schraubmontage, Zweig T-Stück

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support