• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

JUNRON One-Touch-Kopplung M-Serie (Allgemeiner Leitungsbau) Verbindung-Y

JUNRON One-Touch-Kopplung M-Serie (Allgemeiner Leitungsbau) Verbindung-Y

Has standardized electroless nickel plating on its metal parts. Color seal for seal identification. You can position the body in accordance with the direction in which the tube is removed. The Tube Grip comes with a rotating mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PYAM-4-PM
PYAM-6-PM
PYAM-8-PM
PYAM-10-PM
PYAM-12-PM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø φd1
(mm)

4.09 €

7 Arbeitstage 0~+6044

4.99 €

4 Arbeitstage 0~+6066

5.01 €

4 Arbeitstage 0~+6088

4.72 €

6 Arbeitstage 0~+601010

5.91 €

6 Arbeitstage 0~+601212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Grundwerkstoff PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Kein Gewindeteil
V-Dichtungsmaterial Wasserabweisendes NBR Verschraubung, gleicher Ø Y-Stück

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support