• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

JUNRON One-Touch-Kopplung M-Serie (Allgemeiner Leitungsbau) Ungleicher Durchmesser Verbindungs-Y-Stück

JUNRON One-Touch-Kopplung M-Serie (Allgemeiner Leitungsbau) Ungleicher Durchmesser Verbindungs-Y-Stück

[Features]
· Electroless nickel plating is applied as standard to metal parts.
· All brass parts in the M series nipples and plastic bodies have nickel plating applied as standard.
· Comes with a color seal for screw identification.
· Each of the different types of R (PT) screw are coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT.NO.1820889).
· You can position the body in accordance with the removal direction of the tube.
・R (PT) screw parts in elbows and Tees, and the resin mating parts rotate, allowing for free positioning according to the removal direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is still fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting, stopping the tube from turning.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PYAM-6-4-PM
PYAM-8-6-PM
PYAM-10-8-PM
PYAM-12-10-PM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2
(φ)
Passender Rohraußen-Ø φd1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø φd2
(mm)

4.50 €

7 Arbeitstage 0~+606464

5.38 €

7 Arbeitstage 0~+608686

5.92 €

7 Arbeitstage 0~+60108108

6.69 €

7 Arbeitstage 0~+6012101210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Grundwerkstoff PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Kein Gewindeteil
V-Dichtungsmaterial Wasserabweisendes NBR Verschraubung, ungleicher Ø Y-Verbinder, unterschiedlicher Durchmesser

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support