• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

JUNRON One-Touch-Kopplung M-Serie (Allgemeiner Leitungsbau) Ungleicher Durchmesser Y-Anschlussstecker【10-50 Stk. pro Packung】

JUNRON One-Touch-Kopplung M-Serie (Allgemeiner Leitungsbau) Ungleicher Durchmesser Y-Anschlussstecker

[Features]
· Electroless nickel plating is applied to metal parts as standard.
· The nickel plating in all brass parts of M series nipples and plastic bodies are standardized.
· Color seal for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) screws are coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT.NO.1820889).
· You can position the body in accordance with the removal direction of the tube.
・R (PT) screw parts of elbow/Tee and the resin joint part rotate allowing for free positioning according to the retrieval direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting thus preventing the turning of the tube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PYBM-6-4-PM
PYBM-8-6-PM
PYBM-10-8-PM
PYBM-12-10-PM
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø 2
(φ)
Passender Rohraußen-Ø φd1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø φd2
(mm)

210.98 €

50 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 0~+606464

182.83 €

40 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 0~+608686

116.40 €

20 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 0~+60108108

84.24 €

10 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 0~+6012101210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Grundwerkstoff PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Kein Gewindeteil
V-Dichtungsmaterial Wasserabweisendes NBR Buchsen, Reduzierstücke Y-Stückstopfen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support