• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JUNRON One-Touch-Kopplung M-Serie (Allgemeiner Leitungsbau) Reduzierstück

JUNRON One-Touch-Kopplung M-Serie (Allgemeiner Leitungsbau) Reduzierstück
[Features]
· Electroless nickel plating is applied to metal parts as standard.
· The nickel plating in all brass parts of M series nipples and plastic bodies are standardized.
· Color seal for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) screws are coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT.NO.1820889).
· You can position the body in accordance with the removal direction of the tube.
・R (PT) screw parts of elbow/Tee and the resin joint part rotate allowing for free positioning according to the retrieval direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting thus preventing the turning of the tube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PRM-6-4-PM
PRM-8-4-PM
PRM-8-6-PM
PRM-10-6-PM
PRM-10-8-PM
PRM-12-8-PM
PRM-12-10-PM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Außendurchmesser φd
(mm)

3.17 €

1 12 Arbeitstage 46

3.30 €

1 12 Arbeitstage 48

3.28 €

1 12 Arbeitstage 68

3.45 €

1 12 Arbeitstage 610

3.58 €

1 12 Arbeitstage 810

3.75 €

1 10 Arbeitstage 812

3.87 €

1 12 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Kein Gewindeteil
V-Dichtungsmaterial Wasserabweisendes NBR Buchsen, Reduzierstücke Reduzierstück Betriebstemperaturbereich(°C) 0::+60

Technischer Support