• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

JUNRON One-Touch-Kopplung W-Serie (Punktschweiß-Leitungen) T-Stück【1-20 Stk. pro Packung】

JUNRON One-Touch-Kopplung W-Serie (Punktschweiß-Leitungen) T-Stück

Nonflammable. Superior body strength and impact resistance. The Tube Grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection part rotate.

[Features]
· All the plastic portion conforms to UL94V-0 flame retardant rating.
· The burst strength of the R (PT) resin press fit part is stronger than that of conventional parts.
· Shock resistance has improved tremendously thanks to a new mechanism tube grip.
· The tube clip rotates smoothly in the fitting and prevents tube break due to rotation of the tube.
▪ Water resistant O-ring and V-seal uses NBR.
▪ R (PT) screw part is already sealed, hence no sealing tape is required.
▪ The combination of the R (P) screw part of the elbow tee and resin part can be rotated; after setting, the tube-piping direction can be freely adjusted and the screw part can be tightened even if the resin part is fixed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WTA-06-01
WTA-06-02
WTA-06-03
WTA-08-01
WTA-08-02
WTA-08-03
WTA-10-01
WTA-10-02
WTA-10-03
WTA-10-04
WTA-12-01
WTA-12-02
WTA-12-03
WTA-12-04
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Klemmenschraube T (Zoll)
(Zoll)

5.35 €

7 Arbeitstage 0~+6061/8

5.56 €

7 Arbeitstage 0~+6061/4

5.81 €

7 Arbeitstage 0~+6063/8

5.81 €

7 Arbeitstage 0~+6081/8

6.02 €

7 Arbeitstage 0~+6081/4

6.60 €

7 Arbeitstage 0~+6083/8

7.54 €

7 Arbeitstage 0~+60101/8

7.44 €

7 Arbeitstage 0~+60101/4

97.79 €

20 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 0~+60103/8

96.03 €

20 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 0~+60101/2

8.55 €

7 Arbeitstage 0~+60121/8

8.70 €

7 Arbeitstage 0~+60121/4

8.70 €

7 Arbeitstage 0~+60123/8

9.11 €

7 Arbeitstage 0~+60121/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Schwer entflammbarer Kunststoff, PBT, gemäß Ul94 V-0 Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Messing
V-Dichtungsmaterial Wasserabweisendes NBR Schraubmontage, Zweig T-Stück

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support