Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

JUNRON One-Touch-Kopplung W-Serie (Punktschweiß-Leitungen) Schottwandverbindung【1-10 Stk. pro Packung】

JUNRON One-Touch-Kopplung W-Serie (Punktschweiß-Leitungen) Schottwandverbindung

Nonflammable. Superior body strength and impact resistance. The tube grip is equipped with a rotating mechanism. All the sealing materials are water resistant NBR. No sealing tape is required. The R (PT) threads and resin connecting parts rotate.

[Features]
· All the resin sections conform to the UL94V-0 flame retardant rating.
· The pull-out strength of the R (PT) thread resin press-fit part is 30% stronger than that of conventional parts.
· The shock resistance has been significantly improved by a new mechanism tube grip.
· The tube clip rotates smoothly inside the fitting and prevents tube from breaking due to rotation of the tube.
· NBR is used in the water-resistant O-ring and V-seal.
· The R (PD) threads are sealed. Therefore, wrapping the threads with sealing tape is not required.
· The combined part of the R (PT) thread of elbow tee and resin part can be rotated. After connecting, tube-piping direction can be freely implemented and the threads can be tightened even while the resin part is fixed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPU-06
WPU-08
WPU-10
WPU-12
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø φd1
(mm)

7.38 €

7 Arbeitstage 0~+6066

6.03 €

7 Arbeitstage 0~+6088

9.42 €

7 Arbeitstage 0~+601010

86.29 €

10 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 0~+601212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Messing
V-Dichtungsmaterial Wasserabweisendes NBR Verschraubung, gleicher Ø Abtrennungsverbinder

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support