• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

JUNRON One-Touch-Kopplung W-Serie (Punktschweiß-Leitungen) Schottwandverbindung Innengewinde【1-20 Stk. pro Packung】

JUNRON One-Touch-Kopplung W-Serie (Punktschweiß-Leitungen) Schottwandverbindung Innengewinde

Incombustible. Superior body strength and impact resistance. The tube grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection part rotate.

[Features]
· All the resin parts conform to UL94V-0 flame retardancy rating.
· The burst strength of the R (PT) resin press fit part is 30% stronger than that of conventional parts.
· The impact resistance has improved tremendously thanks to a newly-designed tube grip.
· The tube grip rotates smoothly in the fitting, preventing the tube from breaking due to the rotation of the tube.
▪ The O-ring and V-seal use water-resistant NBR.
▪ The R (PT) screw part is already sealed, so no sealing tape is required.
▪ The elbow/tee R (P) screw parts and resin parts can be rotated. After setting, the piping direction can be set freely and the screw part can be tightened, even if the resin part is fixed in place.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPF-06-01
WPF-06-02
WPF-08-02
WPF-08-03
WPF-10-02
WPF-10-03
WPF-12-02
WPF-12-03
WPF-12-04
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Klemmenschraube T (Zoll)
(Zoll)

5.81 €

7 Arbeitstage 0~+6061/8

6.36 €

7 Arbeitstage 0~+6061/4

6.65 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

0~+6081/4

7.59 €

7 Arbeitstage 0~+6083/8

107.22 €

20 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 0~+60101/4

10.50 €

7 Arbeitstage 0~+60103/8

11.15 €

20 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 0~+60121/4

11.69 €

7 Arbeitstage 0~+60123/8

11.78 €

7 Arbeitstage 0~+60121/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontageverbindung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Messing
V-Dichtungsmaterial Wasserabweisendes NBR Schraubmontage, Richtung Trennwand, Innengewindeverbindung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support