Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

JUNRON One-Touch-Kopplung W-Serie (Punktschweiß-Leitungen) Anschluss (Messing)【1-10 Stk. pro Packung】

JUNRON One-Touch-Kopplung W-Serie (Punktschweiß-Leitungen) Anschluss (Messing)

Non-flammable. Superior body strength and impact resistance. The tube grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection part rotate.

[Features]
· Plastic portion conforms to UL94V-0 flame retardant rating.
· The burst strength of the R (PT) resin press fit part is stronger than that of conventional parts.
· The shock resistance has improved tremendously thanks to a new tube grip mechanism.
· The tube clip rotates smoothly in the fitting and prevents tube breakage due to rotation of the tube.
· Water resistant O-ring and V-seal made of NBR.
· R (PT) screw part is already sealed, hence sealing tape is not required.
· The combined part of the R (PT) screw part of the elbow tee and the resin part can be rotated after setting, meaning the piping can be installed in any direction and the screw part can be tightened even if the resin part is fixed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WU-06BS
WU-08BS
WU-10BS
WU-12BS
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø φd1
(mm)

4.65 €

7 Arbeitstage 0~+6066

5.25 €

7 Arbeitstage 0~+6088

6.75 €

7 Arbeitstage 0~+601010

52.69 €

10 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 0~+601212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Kein Gewindeteil
V-Dichtungsmaterial Wasserabweisendes NBR Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, Fitting

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support