Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

JUNRON One-Touch-Kopplung W-Serie (Punktschweiß-Leitungen) Anschluss-Y-Stück

JUNRON One-Touch-Kopplung W-Serie (Punktschweiß-Leitungen) Anschluss-Y-Stück

Nonflammable. Superior body strength and impact resistance. The Tube Grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection partly rotate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WYU-06
WYU-08
WYU-10
WYU-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(φ)
Passender Rohraußen-Ø φd1
(mm)

4.31 €

7 Arbeitstage 0~+6066

4.34 €

7 Arbeitstage 0~+6088

4.72 €

7 Arbeitstage 0~+601010

5.91 €

7 Arbeitstage 0~+601212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Schwer entflammbarer Kunststoff, PBT, gemäß Ul94 V-0 Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Kein Gewindeteil
V-Dichtungsmaterial Wasserabweisendes NBR Verschraubung, gleicher Ø Y-Stück

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support