Leise glatte Rolle I JS

Leise glatte Rolle I JS

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Superior noise suppression than conventional standard press casters.
· The swivel part is equipped with dual layer thrust and radial bearings.
· The movement of the swivel part is light and turning is easy.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel that provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MCJS-100
MCJS-130
MCJS-150
MCJS-200
SSTJS-100
SSTJS-150
SSTJS-200
UWJS-100
UWJS-130
UWJS-150
UWJS-200
WJS-100
WJS-130
WJS-150
WJS-200
WUWJS-100
WUWJS-130
WUWJS-150
WUWJS-200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(Ø)
Randbreite
(mm)
Anwendung Lastkategorie Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Bodenschutz Mittenabweichung
(mm)

42.33 €

7 Arbeitstage 144140.01~220.00176[Nylon] Monomer-GussnylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit68(71)68(71)909010035Optimierung der Logistik, HandwagenMittlere Last(Kern: ohne)BlauKein Bodenschutz35

63.19 €

7 Arbeitstage 177220.01~320.00245[Nylon] Monomer-GussnylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit75(90)75(90)11211213042Optimierung der Logistik, HandwagenMittlere Last(Kern: ohne)BlauKein Bodenschutz40

70.73 €

7 Arbeitstage 198220.01~320.00294[Nylon] Monomer-GussnylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit75(90)75(90)11211215045Optimierung der Logistik, HandwagenMittlere Last(Kern: ohne)BlauKein Bodenschutz45

96.25 €

7 Arbeitstage 250320.01~485.00392[Nylon] Monomer-GussnylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit100(115)100(115)14014020045Optimierung der Logistik, HandwagenMittlere Last(Kern: ohne)BlauKein Bodenschutz58

33.91 €

7 Arbeitstage 14480.01~140.00127[Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher StoßfestigkeitkA68(71)68(71)909010035Optimierung der Logistik, HandwagenMittlere Last(Kern: Stahl) hohe Elastizität und geringer StartwiderstandBlauKein Bodenschutz35

50.37 €

7 Arbeitstage 198140.01~220.00196[Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher StoßfestigkeitkA75(90)75(90)11211215045Optimierung der Logistik, HandwagenMittlere Last(Kern: Stahl) hohe Elastizität und geringer StartwiderstandBlauKein Bodenschutz45

67.82 €

7 Arbeitstage 250220.01~320.00245[Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher StoßfestigkeitkA100(115)100(115)14014020045Optimierung der Logistik, HandwagenMittlere Last(Kern: Stahl) hohe Elastizität und geringer StartwiderstandBlauKein Bodenschutz58

33.42 €

7 Arbeitstage 144140.01~220.00176[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit68(71)68(71)909010035Optimierung der Logistik, HandwagenMittlere Last(Kern: Stahl) StoßfestigkeitGrünKein Bodenschutz35

46.94 €

7 Arbeitstage 177220.01~320.00245[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit75(90)75(90)11211213042Optimierung der Logistik, HandwagenMittlere Last(Kern: Stahl) StoßfestigkeitGrünKein Bodenschutz40

51.94 €

12 Arbeitstage 198220.01~320.00294[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit75(90)75(90)11211215045Optimierung der Logistik, HandwagenMittlere Last(Kern: Stahl) StoßfestigkeitGrünKein Bodenschutz45

69.56 €

12 Arbeitstage 250320.01~485.00392[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit100(115)100(115)14014020045Optimierung der Logistik, HandwagenMittlere Last(Kern: Stahl) StoßfestigkeitGrünKein Bodenschutz58

28.45 €

7 Arbeitstage 14480.01~140.00127[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit68(71)68(71)909010035Optimierung der Logistik, HandwagenMittlere Last(Kern: Stahl), hohe ElastizitätSchwarzKein Bodenschutz35

38.97 €

7 Arbeitstage 177140.01~220.00176[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit75(90)75(90)11211213042Optimierung der Logistik, HandwagenMittlere Last(Kern: Stahl), hohe ElastizitätSchwarzKein Bodenschutz40

40.94 €

7 Arbeitstage 198140.01~220.00196[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit75(90)75(90)11211215045Optimierung der Logistik, HandwagenMittlere Last(Kern: Stahl), hohe ElastizitätSchwarzKein Bodenschutz45

54.57 €

7 Arbeitstage 250220.01~320.00245[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit100(115)100(115)14014020045Optimierung der Logistik, HandwagenMittlere Last(Kern: Stahl), hohe ElastizitätSchwarzKein Bodenschutz58

39.91 €

7 Arbeitstage 14480.01~140.00127[Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit68(71)68(71)909010035Optimierung der Logistik, HandwagenMittlere Last(Kern: Stahl) antibakteriell, hohe ElastizitätWeißMit Bodenschutz35

56.71 €

7 Arbeitstage 177140.01~220.00176[Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit75(90)75(90)11211213042Optimierung der Logistik, HandwagenMittlere Last(Kern: Stahl) antibakteriell, hohe ElastizitätWeißMit Bodenschutz40

60.18 €

7 Arbeitstage 198140.01~220.00196[Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit75(90)75(90)11211215045Optimierung der Logistik, HandwagenMittlere Last(Kern: Stahl) antibakteriell, hohe ElastizitätWeißMit Bodenschutz45

73.86 €

7 Arbeitstage 250220.01~320.00245[Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit100(115)100(115)14014020045Optimierung der Logistik, HandwagenMittlere Last(Kern: Stahl) antibakteriell, hohe ElastizitätWeißMit Bodenschutz58

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Leise, glatte Rollen Anschlag kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung
Spezifikationen Die Räder auf der Erde Lager Radiale Kugellager

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support