• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Leise glatte Rolle III SUHJTS

Leise glatte Rolle III SUHJTS

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUHJTS-50-MC
SUHJTS-50-MCD
SUHJTS-50-MCMO
SUHJTS-65-MC
SUHJTS-65-MCD
SUHJTS-65-MCMO
SUHJTS-75-MC
SUHJTS-75-MCD
SUHJTS-75-MCMO
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(Ø)
Randbreite
(mm)
Anwendung Lastkategorie Radfarbe Mittenabweichung
(mm)

90.30 €

7 Arbeitstage 81220.01~320.00294[Nylon] Monomer-GussnylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit55(65)55(65)82825015X2OA-Ausstattung, Informations- und KommunikationsausstattungSchwere LastBlau18

88.77 €

7 Arbeitstage 81220.01~320.00294[Nylon] Leitfähiges MC-NylonAbriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit55(65)55(65)82825015X2OA-Ausstattung, Informations- und KommunikationsausstattungSchwere LastSchwarz18

91.37 €

7 Arbeitstage 81220.01~320.00294[Nylon] Monomer-GussnylonAbriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit55(65)55(65)82825015X2OA-Ausstattung, Informations- und KommunikationsausstattungSchwere LastSchwarz18

101.09 €

7 Arbeitstage 100320.01~485.00392[Nylon] Monomer-GussnylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit63(78)63(78)1001006517 × 2OA-Ausstattung, Informations- und KommunikationsausstattungSchwere LastBlau22

116.75 €

7 Arbeitstage 100320.01~485.00392[Nylon] Leitfähiges MC-NylonAbriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit63(78)63(78)1001006517 × 2OA-Ausstattung, Informations- und KommunikationsausstattungSchwere LastSchwarz22

104.08 €

7 Arbeitstage 100320.01~485.00392[Nylon] Monomer-GussnylonAbriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit63(78)63(78)1001006517 × 2OA-Ausstattung, Informations- und KommunikationsausstattungSchwere LastSchwarz22

109.74 €

7 Arbeitstage 111.5485.01~750.00490[Nylon] Monomer-GussnylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit63(78)63(78)1001007518,5 × 2OA-Ausstattung, Informations- und KommunikationsausstattungSchwere LastBlau25

128.03 €

3 Arbeitstage 111.5485.01~750.00490[Nylon] Leitfähiges MC-NylonAbriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit63(78)63(78)1001007518,5 × 2OA-Ausstattung, Informations- und KommunikationsausstattungSchwere LastSchwarz25

113.94 €

7 Arbeitstage 111.5485.01~750.00490[Nylon] Monomer-GussnylonAbriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit63(78)63(78)1001007518,5 × 2OA-Ausstattung, Informations- und KommunikationsausstattungSchwere LastSchwarz25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last / Doppelräder Eigenschaften Leise, glatte Rollen Anschlag kA
Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Spezifikationen Die Räder auf der Erde
Detaillierte Radspezifikationen (Kern: ohne) Bodenschutz Kein Bodenschutz Lager Rostfreies radiales Kugellager

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support