Bockrollen / AIK, AIKB, AIKBL, AILK / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Lager / Luftbereifung, Elastomer-Bereifung / Lochplatte

Bockrollen / AIK, AIKB, AIKBL, AILK / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Lager / Luftbereifung, Elastomer-Bereifung / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | mit Stoßdämpfer | abriebfest | ohne Radschutz | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 199.5 - 374 mm / [Traglast] 68, 196 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR



Verwendet werden die Bockrollen von SISIKU ADDKREIS für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 199.5 und 374 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 68 oder 196 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 35.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Kautschuk SBR ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AIK-3.00-4
AIK-3.50-5
AIK-6-2G
AIKB-6-2G
AIKBL-6-2G
AILK-2.50-4
AILK-3.00-4
AILK-3.50-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Anschlagposition Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Radlage Reifenbreite
(mm)
Lager

86.20 €

1 13 Arbeitstage 30480.01~140.00kA10714080200140248-Enthält LuftSchwarzHergestellt in China76Presslager

109.09 €

1 9 Arbeitstage 374140.01~220.00kA15616090220150290-Enthält LuftSchwarzHergestellt in Japan102Presslager

50.36 €

1 5 Arbeitstage 199.535.01~80.00kA681005613793153-Enthält LuftGrauHergestellt in China47Presslager

43.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

199.535.01~80.00[Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert681005613793153RechtsEnthält LuftGrauHergestellt in China47Radiale Kugellager

43.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

199.535.01~80.00[Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert681005613793153LinksEnthält LuftSchwarzHergestellt in Japan47Presslager

123.86 €

1 5 Arbeitstage 28780.01~140.00kA9814080200140218-LuftleerSchwarzHergestellt in Japan60Presslager

97.74 €

1 9 Arbeitstage 30480.01~140.00kA12714080200140251-LuftleerSchwarzHergestellt in Japan72Presslager

150.57 €

1 9 Arbeitstage 374320.01~485.00kA19616090220150294-LuftleerSchwarzHergestellt in Japan101Presslager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Mit Puffer Radwerkstoff Kautschuk SBR Radmerkmale Abriebbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen
Lastkategorie Mittlere Last Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung Spezifikationen Die Räder auf der Erde
Bodenschutz Kein Bodenschutz

Technischer Support