Schwerlast-Lenkrollen / LH-ALBS-ST, LH-ALEV-ST, LH-ALTH, LH-ALTH-ST / SBR, PUR / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / LH-ALBS-ST, LH-ALEV-ST, LH-ALTH, LH-ALTH-ST / SBR, PUR / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Stoßdämpfer | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | geräuscharm | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 140 - 245 mm / [Traglast] 245, 784 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR, Polyurethan



Die Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 140 und 245 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 245 oder 784 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 220.01 bis 750 daN (kgf). Kautschuk SBR und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LH-ALBS-100K-1-ST
LH-ALTH-200K
LH-ALTH-200K-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Bodenschutz Mittenabweichung
(mm)

192.95 €

1 5 Arbeitstage 140220.01~320.00[Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper298.4kA80601008510040(Kern: Aluminium-Druckguss) geringer Startwiderstand (mit Edelstahlbuchse)BlauMit Bodenschutz45

242.38 €

1 9 Arbeitstage 245750,01~kA784Ölbeständigkeit10575(80)14011020050(Kern: Aluminium-Druckguss) mit StahlbuchseGelbKein Bodenschutz70

293.69 €

1 5 Arbeitstage 245750,01~[Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper784Ölbeständigkeit10575(80)14011020050(Kern: Aluminium-Druckguss) mit StahlbuchseGelbKein Bodenschutz70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Puffer Eigenschaften Leise Radwerkstoff Polyurethan
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen
Lastkategorie Schwere Last Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung Spezifikationen Die Räder auf der Erde
Lager Radiale Kugellager

Technischer Support