• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rolle für Niedrigprofil-Schwerlasten BH (Blickle / Blickle)

Rolle für Niedrigprofil-Schwerlasten BH (Blickle / Blickle)

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· A special reinforced structure is used for the swivel part and can withstand strong shocks and loads for long periods of time.
· Features strong resistance against corrosion such as rust thanks to its aluminum die-cast core.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel that provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· The stopper is located at the front in the forward direction of the caster.
· Four types of wheels are available, including the ALBS urethane wheels with low starting resistance, ALEV rubber wheels with high elasticity, ALEV-SG rubber wheels that protect floors, and oil-resistant ALTH urethane wheels.
· The swivel and fixed models have the same mounting pitch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-ALBS-100K-1
BH-ALBS-125K-1
BH-ALBS-160K
BH-ALBS-200K
BH-ALEV-125K-1
BH-ALEV-160K
BH-ALEV-200K
BH-ALEV-SG-125K
BH-ALEV-SG-160K
BH-ALEV-SG-200K
BH-ALTH-101K-1
BH-ALTH-125K-1
BH-ALTH-160K
BH-ALTH-200K
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(Ø)
Randbreite
(mm)
Anwendung Lastkategorie Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Bodenschutz

71.37 €

7 Arbeitstage 140220.01~320.00294[Polyurethankautschuk] PolyurethankA80601008510040Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere Last(Kern: Aluminium-Druckguss) geringer Startwiderstand (mit Edelstahlbuchse)BlauMit Bodenschutz

84.06 €

7 Arbeitstage 165320.01~485.00343[Polyurethankautschuk] PolyurethankA80601008512540Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere Last(Kern: Aluminium-Druckguss) geringer Startwiderstand (mit Edelstahlbuchse)BlauMit Bodenschutz

99.97 €

7 Arbeitstage 202485.01~750.00539[Polyurethankautschuk] PolyurethankA10575(80)14011016050Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere Last(Kern: Aluminium-Druckguss) geringer Startwiderstand (mit Edelstahlbuchse)BlauMit Bodenschutz

127.03 €

7 Arbeitstage 245485.01~750.00686[Polyurethankautschuk] PolyurethankA10575(80)14011020050Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere Last(Kern: Aluminium-Druckguss) geringer Startwiderstand (mit Edelstahlbuchse)BlauMit Bodenschutz

52.75 €

7 Arbeitstage 165220.01~320.00245[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit80601008512540Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere LastHohe Elastizität (mit Stahlbuchse)SchwarzKein Bodenschutz

75.27 €

7 Arbeitstage 202320.01~485.00392[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit10575(80)14011016050Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere LastHohe Elastizität (mit Stahlbuchse)SchwarzKein Bodenschutz

90.49 €

3 Arbeitstage 245485.01~750.00490[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit10575(80)14011020050Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere LastHohe Elastizität (mit Stahlbuchse)SchwarzKein Bodenschutz

60.01 €

7 Arbeitstage 165220.01~320.00245[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit80601008512540Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere LastHohe Elastizität (mit Stahlbuchse)GrauMit Bodenschutz

80.64 €

7 Arbeitstage 202320.01~485.00392[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit10575(80)14011016050Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere LastHohe Elastizität (mit Stahlbuchse)GrauMit Bodenschutz

94.70 €

7 Arbeitstage 245485.01~750.00490[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit10575(80)14011020050Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere LastHohe Elastizität (mit Stahlbuchse)GrauMit Bodenschutz

61.42 €

7 Arbeitstage 140320.01~485.00343[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit80601008510040Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere Last(Kern: Aluminium-Druckguss) mit StahlbuchseGelbKein Bodenschutz

70.38 €

7 Arbeitstage 165320.01~485.00343[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit80601008512540Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere Last(Kern: Aluminium-Druckguss) mit StahlbuchseGelbKein Bodenschutz

85.58 €

7 Arbeitstage 202485.01~750.00539[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit10575(80)14011016050Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere Last(Kern: Aluminium-Druckguss) mit StahlbuchseGelbKein Bodenschutz

92.36 €

3 Arbeitstage 245750,01~784[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit10575(80)14011020050Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere Last(Kern: Aluminium-Druckguss) mit StahlbuchseGelbKein Bodenschutz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Mit Puffer Eigenschaften Leise Anschlag kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung
Spezifikationen Die Räder auf der Erde Lager Radiale Kugellager

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support