• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rolle für Niedrigprofil-Schwerlasten LK LK-ST (Blickle / Blickle)

Rolle für Niedrigprofil-Schwerlasten LK LK-ST (Blickle / Blickle)

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· A special reinforced structure is used for the swivel part and can withstand strong shocks and loads for long periods of time.
· Features strong resistance against corrosion such as rust thanks to its aluminum die-cast core.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel.
· Provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· The stopper is located at the front in the forward direction of the caster.
· Four types of wheels are available, including the ALBS urethane wheels with low starting resistance, ALEV rubber wheels with high elasticity, ALEV-SG rubber wheels that protect floors, and oil-resistant ALTH urethane wheels.
· The swivel and fixed models have the same mounting pitch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LK-ALEV-160K
LK-ALEV-200K
LK-ALEV-200K-ST
LK-ALEV-SG-160K
LK-ALEV-SG-160K-ST
LK-ALEV-SG-200K
LK-ALEV-SG-200K-ST
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Raddurchmesser
(Ø)
Anwendung Lastkategorie Radfarbe Bodenschutz Mittenabweichung
(mm)

98.55 €

8 Arbeitstage 202320.01~485.00kA392160Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere LastSchwarzKein Bodenschutz63

115.39 €

8 Arbeitstage 245485.01~750.00kA-200Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere LastSchwarzKein Bodenschutz65

125.95 €

8 Arbeitstage 245485.01~750.00[Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper-200Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere LastSchwarzKein Bodenschutz65

92.16 €

8 Arbeitstage 202320.01~485.00kA392160Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere LastGrauMit Bodenschutz63

116.74 €

8 Arbeitstage 202320.01~485.00[Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper392160Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere LastGrauMit Bodenschutz63

106.64 €

8 Arbeitstage 245485.01~750.00kA-200Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere LastGrauMit Bodenschutz65

121.14 €

8 Arbeitstage 245485.01~750.00[Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper-200Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere LastGrauMit Bodenschutz65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Puffer Eigenschaften Leise Radwerkstoff Kautschuk SBR
Radmerkmale Abriebbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Montagebohrungsabstand – Länge(mm) 105 Montagebohrungsabstand – Breite(mm) 75(80) Montagesitzlänge(mm) 140
Montagesitzbreite(mm) 110 Randbreite(mm) 50 Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung
Spezifikationen Die Räder auf der Erde Detaillierte Radspezifikationen Hohe Elastizität (mit Stahlbuchse) Lager Radiale Kugellager

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support