• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rolle für schwere Lasten mit Trommelbremse LH (Blickle / Blickle)

Rolle für schwere Lasten mit Trommelbremse LH (Blickle / Blickle)

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Featuring a unique design that securely stops the wheel with a light operation.
· A brake shoe with excellent corrosion resistance and dust-proofing performance thanks to its sealed hardware.
· The wheel is made from high load urethane Extrathane® and features abrasion resistance and high elasticity.
· The swivel and fixed models have the same mounting pitch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LH-GTH-160K

Teilenummer
LH-GTH-160K
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anwendung Lastkategorie

138.57 €

7 Arbeitstage Optimierung der Logistik, HandwagenSchwere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montagehöhe H(mm) 202 Lastbereich(daN) 750,01~
Anschlag kA Zulässige Last(daN) 784 Radwerkstoff Polyurethan
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Montagebohrungsabstand – Länge(mm) 105 Montagebohrungsabstand – Breite(mm) 75(80) Montagesitzlänge(mm) 140
Montagesitzbreite(mm) 110 Raddurchmesser(Ø) 160 Randbreite(mm) 50
Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung Spezifikationen Die Räder auf der Erde Detaillierte Radspezifikationen (Kern: Gusseisen) hohe Elastizität (mit Edelstahlbuchse)
Radfarbe Gelb Bodenschutz Kein Bodenschutz Mittenabweichung(mm) 65
Lager Radiale Kugellager

Sie befinden sich auf der Seite für Rolle für schwere Lasten mit Trommelbremse LH (Blickle / Blickle), die Teilenummer ist LH-GTH-160K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LH-GTH-160K.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support