• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoffdoppelrollen LKDB (Blickle) (LKDB-PUA-100G-RA)

Kunststoffdoppelrollen LKDB (Blickle) LKDB-PUA-100G-RA

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Operation is easy and noise generation is minimal since both traveling resistance and swivel resistance are low.
· The main body and the wheel core are made of reinforced nylon that is strong against shock.
· The wheel is made of a thermoplastic polyurethane that protects the floor and does not easily leave traces.
· Two colors, black and gray, are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LKDB-PUA-100G-RA

Teilenummer
LKDB-PUA-100G-RA
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Schraubendurchmesser Raddurchmesser
(Ø)
Randbreite
(mm)
Anwendung Lastkategorie Mittenabweichung
(mm)

55.37 €

7 Arbeitstage 12080.01~140.00[Mit Drehanschlag] Einschraubbar mit Stopper107[M12] M1210019 × 2Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, HandwagenGeringe Last33

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Kunststoff / Doppelräder Eigenschaften Leise Radwerkstoff Polyurethan
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Metallelementfarbe (Oberfläche) Schwarz
Spezifikationen Die Räder auf der Erde Detaillierte Radspezifikationen (Kern: verstärktes Nylon) Radfarbe Schwarz
Bodenschutz Mit Bodenschutz Radlage Hergestellt in Deutschland Lager kA

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffdoppelrollen LKDB (Blickle), die Teilenummer ist LKDB-PUA-100G-RA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKDB-PUA-100G-RA.

Produktvarianten

Teilenummer
LKDB-PUA-100G
LKDB-PUA-100G-ELS
LKDB-PUA-100G-ELS-RA
LKDB-PUA-50G
LKDB-PUA-50G-ELS
LKDB-PUA-50G-ELS-RA
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Schraubendurchmesser Raddurchmesser
(Ø)
Randbreite
(mm)
Anwendung Lastkategorie Mittenabweichung
(mm)

41.45 €

7 Arbeitstage 12080.01~140.00kA107[M12] M1210019 × 2Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, HandwagenGeringe Last33

72.27 €

7 Arbeitstage 12080.01~140.00kA107[M12] M1210019 × 2Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, HandwagenGeringe Last33

87.61 €

7 Arbeitstage 12080.01~140.00[Mit Drehanschlag] Einschraubbar mit Stopper107[M12] M1210019 × 2Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, HandwagenGeringe Last33

11.86 €

7 Arbeitstage 6135.01~80.00kA49M85012X2Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, HandwagenGeringe Last20

28.40 €

7 Arbeitstage 6135.01~80.00kA49M85012X2Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, HandwagenGeringe Last20

31.20 €

7 Arbeitstage 6135.01~80.00[Mit Drehanschlag] Einschraubbar mit Stopper49M85012X2Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, HandwagenGeringe Last20

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support