• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoff-Design-Lenkrollen WAVE Schwenk-Modell (Blickle)

Kunststoff-Design-Lenkrollen WAVE Schwenk-Modell (Blickle)

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· The main body is made of reinforced nylon and features a modern and well-balanced design.
· The swivel part is equipped with a sealed type radial ball bearing.
· Color is gray-white.
· Noise is reduced thanks to smooth traveling and easy operability.
· The stopper is a double stopper that stops swiveling and rotation of the wheel simultaneously.
· The wheel is made of a thermoplastic rubber that does not easily leave traces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WV-TPA-101K-FI-P-25
WV-TPA-101K-P-25
WV-TPA-126K-FI-P-25
WV-TPA-126K-P-25
WVX-TPA-101K-FI-P-25
WVX-TPA-101K-P-25
WVX-TPA-126K-FI-P-25
WVX-TPA-126K-P-25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montagehöhe H
(mm)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Befestigungsmaterial Raddurchmesser
(Ø)
Anwendung Metallelementfarbe (Oberfläche) Radlage Mittenabweichung
(mm)
Lager

37.96 €

8 Arbeitstage 138Doppelstopper98Stahl100Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, HolzmöbelStahlHergestellt in Deutschland38Radiale Kugellager

33.55 €

8 Arbeitstage 138kA98Stahl100Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, HolzmöbelStahl-38Radiale Kugellager

41.77 €

8 Arbeitstage 163Doppelstopper107Stahl125Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, HolzmöbelStahlHergestellt in Deutschland40Radiale Kugellager

36.33 €

8 Arbeitstage 163kA107Stahl125Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, HolzmöbelStahl-40Radiale Kugellager

54.60 €

8 Arbeitstage 138Doppelstopper98Edelstahl100Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, HolzmöbelkAHergestellt in Deutschland38Rostfreies radiales Kugellager

48.43 €

8 Arbeitstage 138kA98Edelstahl100Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, HolzmöbelkAHergestellt in Deutschland38Rostfreies radiales Kugellager

63.53 €

8 Arbeitstage 163Doppelstopper107Edelstahl125Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, HolzmöbelkAHergestellt in Deutschland40Rostfreies radiales Kugellager

57.63 €

8 Arbeitstage 163kA107Edelstahl125Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, HolzmöbelkAHergestellt in Deutschland40Rostfreies radiales Kugellager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Kunststoff Eigenschaften Leise Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Radwerkstoff Thermoplast-Kautschuk Radmerkmale kA Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Montagebohrungsabstand – Länge(mm) 75(61) Montagebohrungsabstand – Breite(mm) 45(51) Montagesitzlänge(mm) 90
Montagesitzbreite(mm) 66 Randbreite(mm) 32 Spezifikationen Die Räder auf der Erde
Detaillierte Radspezifikationen (Kern: Polypropylen) Radfarbe Grauweiß Bodenschutz Kein Bodenschutz

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support