• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Transporträder / VPA G / Gummi-Belag

Transporträder / VPA G / Gummi-Belag

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: VPA-50G

Marke: SISIKU ADDKREIS

Preis: 4.46

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VPA-50G

Teilenummer
VPA-50G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk (SBR) Rad-Ø außen(mm) 50
Radbreite(mm) 18 Bohrungs-Ø(mm) 6 Nabenbreite(mm) 22
Lager Ohne Kern Nylon Max. zulässige Last(N) 390
Radausführung Einzelrad

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / VPA G / Gummi-Belag, die Teilenummer ist VPA-50G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPA-50G.

Technischer Support