Hersteller-Teilenummer: ALBS-160K
Marke: SISIKU ADDKREIS
Preis: 122.10 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ALBS-160K
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Polyurethan | Rad-Ø außen(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite(mm) | 50 | Bohrungs-Ø(mm) | 12 | Nabenbreite(mm) | 63 |
Lager | Verfügbar | Kern | Aluminiumdruckguss | Lagerdetails | Radiale Kugellager |
Max. zulässige Last(N) | 5390 | Radfarbe | Blau | Radausführung | Einzelrad |
Sie befinden sich auf der Seite für Räder / ALBS / PUR-Belag, die Teilenummer ist ALBS-160K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ALBS-160K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften