• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Transporträder / MC-□□□SU / Edelstahlblech-Korpus

Transporträder / MC-□□□SU / Edelstahlblech-Korpus

Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | mit Flansch / [Traglast] 1470, 2450 N / [Werkstoff Rad] MC-Nylon



Mit den Transporträdern von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 1470 oder 2450 N. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff MC-Nylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MC-100SU
MC-125SU
MC-150SU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. zulässige Last
(N)

37.22 €

1 9 Arbeitstage 1002910421470

60.33 €

1 9 Arbeitstage 1254212562050

71.04 €

1 9 Arbeitstage 1504212562450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Monomer-Gussnylon (Blau) Lager Verfügbar
Lagerdetails Rostfreies Nadellager Radausführung Einzelrad

Technischer Support