Schwerlast-Transporträder / MCD-□□□WSU / Edelstahlblech-Korpus / el. leitfähig

Schwerlast-Transporträder / MCD-□□□WSU / Edelstahlblech-Korpus / el. leitfähig

Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | mit Flansch / [Traglast] 2940, 4900 N / [Werkstoff Rad] MC-Nylon. leitfähig



Die Transporträder von SISIKU ADDKREIS finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 2940 oder 4900 N. Der vorhandene Werkstoff ist MC-Nylon. leitfähig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MCD-50HWSU
MCD-65HWSU
MCD-75HWSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. zulässige Last
(N)

47.96 €

1 9 Arbeitstage 5032.5835.52940

71.07 €

1 9 Arbeitstage 653610393920

89.70 €

1 9 Arbeitstage 753910424900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Leitfähiges MC-Nylon (Schwarz) Lager Verfügbar
Lagerdetails Rostfreies radiales Kugellager Radausführung Einzelrad

Technischer Support