Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | mit Flansch / [Traglast] 2940, 4900 N / [Werkstoff Rad] Nylon 6
SISIKU ADDKREIS hat diese Transporträder entwickelt, um Lasten zu bewegen. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 2940 oder 4900 N betragen. Nylon 6 ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YN-50SU |
YN-65SU |
YN-75SU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. zulässige Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 32.5 | 8 | 35.5 | 2940 | ||
21.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 65 | 36 | 10 | 39 | 3920 | ||
24.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 | 39 | 10 | 42 | 4900 |
Loading...
Radausführung | Integriert | Radwerkstoff | Nylon 6 | Lager | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Lagerdetails | Rostfreies radiales Kugellager | Radausführung | Einzelrad |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften