Schnellkupplung, Typ AL 20, Stecker PH

Schnellkupplung, Typ AL 20, Stecker PH
A variety of shapes, sizes, and materials are available to meet different mounting conditions and specifications. Supports various applications, such as connections to air piping in factories, pneumatic tools, etc. Product also features superior socket and plug compatibility.

[Features]
· Widely used for connecting air tools and air piping in factories.
· Steel parts have excellent durability and abrasion resistance due to a unique quenching process.
· A variety of main body materials, sizes and mounting shapes are available to provide excellent general utility.
· Automatically opens and closes a valve through attachment / removal of the built-in valve to the socket side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAL21PH
CAL22PH
CAL22PH2
CAL22PH3
CAL23PH
CAL23PH2
CAL23PH3
CAL24PH
CAL24PH2
CAL24PH3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stecker/Buchse Haupteinheits-Material Zulässiges Strömungsmedium Max. Betriebsdruck
(MPa)
Passender Schlauch

3.44 €

1 7 Arbeitstage Stecker[Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~1.51/8"

3.03 €

1 6 Arbeitstage Stecker[Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~1.51/4"

6.16 €

1 6 Arbeitstage SteckerMessingWasser / Luft0~1.01/4"

12.53 €

1 6 Arbeitstage SteckerEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~1.51/4"

3.03 €

1 6 Arbeitstage Stecker[Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~1.53/8"

6.16 €

1 6 Arbeitstage SteckerMessingWasser / Luft0~1.03/8"

12.53 €

1 6 Arbeitstage SteckerEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~1.53/8"

5.32 €

1 6 Arbeitstage Stecker[Stahl] Stahl (verchromt)Luft / Öl0~1.51/2"

10.88 €

1 6 Arbeitstage MuffeMessingWasser / Luft0~1.01/2"

20.90 €

1 6 Arbeitstage SteckerEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Wasser / Luft0~1.51/2"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Schlauchnippel Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk (NBR)
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::+80

Technischer Support