Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CAL44SF |
CAL44SF2 |
CAL44SF3 |
CAL46SF |
CAL46SF2 |
CAL46SF3 |
CAL48SF |
CAL48SF2 |
CAL48SF3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Zulässiges Strömungsmedium | Max. Betriebsdruck (MPa) | Anschlussform T | Passender Schlauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~1.5 | Rc1/2" | - | ||
42.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Wasser / Luft | 0~1.0 | Rc1/2" | Rc1/2" | ||
98.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | Rc1/2" | - | ||
35.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~1.5 | Rc3/4" | - | ||
48.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | Messing | Wasser / Luft | 0~1.0 | Rc3/4" | - | ||
98.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | Rc3/4" | - | ||
44.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~1.5 | Rc1" | - | ||
52.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Wasser / Luft | 0~1.0 | Rc1" | - | ||
123.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | Rc1" | - |
Loading...
Ausführung | Standard | Montageausführung | Mit Gewindebohrung | Stecker/Buchse | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk (NBR) | Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Industriemaschinen |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::+80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Zulässiges Strömungsmedium
Anschlussform T
Passender Schlauch
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften