Schnellkupplung, Typ AL 20, Buchse SML

Schnellkupplung, Typ AL 20, Buchse SML
  • Mengenrabatt
A variety of shapes, sizes, and materials for your mounting needs. Supports various applications, include air-pipe connections in factories and pneumatic tools. Excellent socket/plug compatibility.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAL22SML
CAL23SML
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussform T

13.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage R1/4"

13.27 €

1 7 Arbeitstage R3/8"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Mit Gewinde Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material Stahl (verchromt) Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk (NBR) Zulässiges Strömungsmedium Luft / Öl
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::+80
Max. Betriebsdruck(MPa) 0::1.5

Technischer Support