Hersteller-Teilenummer: CAL2WRL
Marke: NAGAHORI INDUSTRY
Preis: 109.63 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CAL2WRL
Ausführung | Abzweig / Drehgelenk | Montageausführung | Für Polyurethanrohre | Stecker/Buchse | Muffe und Stecker |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk (NBR) | Zulässiges Strömungsmedium | Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Industriemaschinen | Anzahl der Verzweigungen und Verbindungen | 2 |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::+80 | Max. Betriebsdruck(MPa) | 0::1.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellkupplung, Mehrfachverbindung, Typ AL, drehbar, die Teilenummer ist CAL2WRL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CAL2WRL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften