Schnellkupplung, Typ TL, Stecker PH

Schnellkupplung, Typ TL, Stecker PH
Through-type coupling with a revolutionary double-open pathway valve-less structure. High flow rate and low pressure loss allows handling of even highly viscous fluids.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CTL01PH2
CTL01PH3
CTL02PH2
CTL02PH3
CTL03PH2
CTL03PH3
CTL04PH2
CTL04PH3
CTL06PH2
CTL06PH3
CTL08PH2
CTL08PH3
CTL10PH2
CTL10PH3
CTL12PH2
CTL12PH3
CTL16PH2
CTL16PH3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Dichtungswerkstoff Zulässiges Strömungsmedium Betriebstemperaturbereich
(℃)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Passender Schlauch

7.45 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~5.01/8"

14.36 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~7.51/8"

7.53 €

1 9 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~5.01/4"

16.37 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~7.51/4"

11.92 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~5.03/8"

22.44 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~7.53/8"

23.14 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~5.01/2"

36.32 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~7.51/2"

35.87 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~3.03/4"

62.45 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~4.53/4"

70.29 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~3.01"

109.96 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~4.51"

89.82 €

1 9 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~2.01 1/4"

124.09 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~3.01 1/4"

127.28 €

1 9 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~2.01 1/2"

150.83 €

1 9 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~3.01 1/2"

120.50 €

1 6 Arbeitstage MessingFluorkautschuk (FPM)Wasser / Luft / Öl-20~+1800~1.52"

316.82 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Nitrilkautschuk (NBR)Luft / Öl-20~+800~2.02"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Schlauchnippel Stecker/Buchse Stecker
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen

Technischer Support