Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPE01S2 |
CSPE01S3 |
CSPE02S2 |
CSPE02S3 |
CSPE03S2 |
CSPE03S3 |
CSPE04S2 |
CSPE04S3 |
CSPE06S2 |
CSPE06S3 |
CSPE08S2 |
CSPE08S3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Max. Betriebsdruck (MPa) | Anschlussform T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | 0~5.0 | Rc1/8" | ||
59.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 0~7.5 | Rc1/8" | ||
41.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | 0~5.0 | Rc1/4" | ||
74.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 0~7.5 | Rc1/4" | ||
68.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | 0~5.0 | Rc3/8" | ||
94.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 0~7.5 | Rc3/8" | ||
127.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | 0~3.0. | Rc1/2" | ||
143.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 0~4.5 | Rc1/2" | ||
141.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | 0~3.0. | Rc3/4" | ||
175.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 0~4.5 | Rc3/4" | ||
213.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | 0~3.0. | Rc1" | ||
265.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 0~4.5 | Rc1" |
Loading...
Ausführung | Standard | Montageausführung | Mit Gewindebohrung | Stecker/Buchse | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | Fluorkautschuk (FPM) | Zulässiges Strömungsmedium | Wasser / Luft / Öl | Ventilstruktur | Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Industriemaschinen | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::+180 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Anschlussform T
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften