Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPE01P2 |
CSPE01P3 |
CSPE02P2 |
CSPE02P3 |
CSPE03P2 |
CSPE03P3 |
CSPE04P2 |
CSPE04P3 |
CSPE06P2 |
CSPE06P3 |
CSPE08P2 |
CSPE08P3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Max. Betriebsdruck (MPa) | Anschlussform T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | 0~5.0 | Rc1/8" | ||
24.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 0~7.5 | Rc1/8" | ||
14.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | 0~5.0 | Rc1/4" | ||
31.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 0~7.5 | Rc1/4" | ||
24.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | 0~5.0 | Rc3/8" | ||
38.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 0~7.5 | Rc3/8" | ||
43.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | 0~3.0. | Rc1/2" | ||
70.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 0~4.5 | Rc1/2" | ||
78.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | 0~3.0. | Rc3/4" | ||
116.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 0~4.5 | Rc3/4" | ||
96.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | 0~3.0. | Rc1" | ||
124.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 0~4.5 | Rc1" |
Loading...
Ausführung | Standard | Montageausführung | Mit Gewindebohrung | Stecker/Buchse | Stecker |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | Fluorkautschuk (FPM) | Zulässiges Strömungsmedium | Wasser / Luft / Öl | Ventilstruktur | Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Industriemaschinen | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::+180 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Anschlussform T
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften