Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rostfreie Kette aus Spezialstahl

Rostfreie Kette aus Spezialstahl
  • Mengenrabatt

Boasts a level of hardness approximately four times that of conventional chains.

[Features]
· Has undergone quenching treatment.
· Its hardness has been further increased via heat treatment.
· Chrome plated finish.
· Features improved surface hardness, superior corrosion and abrasion resistance, and a glossy finish.

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-101
D-102
D-103
D-105
D-108
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verwendeter Drahtdurchmesser d
(mm)
Gesamtlänge
(m)
Länge innen p
(mm)
Breite innen w
(mm)

25.89 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5.50.6308

42.41 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5.51308

28.50 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

60.63110

48.34 €

5 Arbeitstage 80.63812

99.73 €

10 Arbeitstage 913913

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kette Werkstoff Edelstahl (EN 1.4031 Äquiv.) Werkstoff Edelstahl (EN 1.4031 Äquiv.)
Anzahl in einem Paket 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support