Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 10:00 (CEST) 11/4/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klinger Mica-Dichtung für Hochtemperatur Milam PSS

Klinger Mica-Dichtung für Hochtemperatur Milam PSS

Used for applications such as exhaust manifolds, gas turbines, high-temperature vapor, and exhaust gas. Maximum application up to 900°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSS-10K-1.5-15A
PSS-10K-1.5-20A
PSS-10K-1.5-25A
PSS-10K-1.5-32A
PSS-10K-1.5-40A
PSS-10K-1.5-50A
PSS-10K-1.5-65A
PSS-10K-1.5-80A
PSS-10K-1.5-100A
PSS-10K-3-15A
PSS-10K-3-20A
PSS-10K-3-25A
PSS-10K-3-32A
PSS-10K-3-40A
PSS-10K-3-50A
PSS-10K-3-65A
PSS-10K-3-80A
PSS-10K-3-100A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Dicke
(mm)
Nenn-Ø

9.31 €

6 Arbeitstage 1.515A

10.80 €

6 Arbeitstage 1.520A

12.51 €

6 Arbeitstage 1.525A

14.87 €

6 Arbeitstage 1.532A

16.91 €

6 Arbeitstage 1.540A

20.75 €

6 Arbeitstage 1.550A

27.37 €

6 Arbeitstage 1.565A

31.18 €

6 Arbeitstage 1.580A

43.54 €

6 Arbeitstage 1.5100A

10.20 €

6 Arbeitstage 315A

11.94 €

6 Arbeitstage 320A

13.92 €

6 Arbeitstage 325A

16.66 €

6 Arbeitstage 332A

19.02 €

6 Arbeitstage 340A

23.48 €

6 Arbeitstage 350A

31.17 €

6 Arbeitstage 365A

35.58 €

6 Arbeitstage 380A

49.93 €

6 Arbeitstage 3100A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Dichtscheiben/Dichtung Werkstoff Glimmer JIS-Flanschnorm 10K

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support