An FF gasket (packing) to JIS standard s for soft Teflon (PTFE) materials. Various sizes from 15A to 50A are available.
[Nominal diameter] 15 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A
[JIS flange standard] 5K, 10K
[Thickness] 3 mm, 50 A
[JIS flange standard] 5K, 10K
[Thickness] 3 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Nenn-Ø | JIS-Flanschnorm |
---|---|---|---|---|---|
5.68 € | 6 Arbeitstage | 15A | 5K | ||
6.08 € | 4 Arbeitstage | 20A | 5K | ||
6.95 € | 6 Arbeitstage | 25A | 5K | ||
8.28 € | 6 Arbeitstage | 32A | 5K | ||
8.87 € | 6 Arbeitstage | 40A | 5K | ||
10.13 € | 6 Arbeitstage | 50A | 5K | ||
13.85 € | 6 Arbeitstage | 65A | 5K | ||
15.75 € | 4 Arbeitstage | 80A | 5K | ||
19.83 € | 6 Arbeitstage | 100A | 5K | ||
27.47 € | 6 Arbeitstage | 125A | 5K | ||
35.97 € | 4 Arbeitstage | 150A | 5K | ||
10.39 € | 4 Arbeitstage | 15A | 10K | ||
11.09 € | 6 Arbeitstage | 20A | 10K | ||
15.04 € | 4 Arbeitstage | 25A | 10K | ||
16.86 € | 6 Arbeitstage | 32A | 10K | ||
17.83 € | 4 Arbeitstage | 40A | 10K | ||
20.89 € | 6 Arbeitstage | 50A | 10K | ||
25.48 € | 6 Arbeitstage | 65A | 10K | ||
27.98 € | 6 Arbeitstage | 80A | 10K | ||
34.79 € | 6 Arbeitstage | 100A | 10K | ||
47.47 € | 6 Arbeitstage | 125A | 10K | ||
58.37 € | 6 Arbeitstage | 150A | 10K |
Loading...
Modell | Dichtscheiben/Dichtung | Werkstoff | PTFE | Dicke(mm) | 3 |
---|
AKITSU INDUSTRY
Standardpreis 0.68 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
AKITSU INDUSTRY
Standardpreis 4.60 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
AKITSU INDUSTRY
Standardpreis 9.31 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.