Platten / Shore A62, A74 / NR

Platten / Shore A62, A74 / NR
Material: rubber (conductive) / Grade, type: electrically conductive natural rubber (NR) / Seal: none
· Width: 1,000 mm
· Length: 10,000 mm / Thickness: 2 or 3 mm
· Color: black / Hardness: Shore A62 or Shore A74

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E100-3T
E307-2T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke
(mm)
Härte (Shore, Asker, Eindringtiefe)

1,284.20 €

1 12 Arbeitstage 3Shore A62

900.11 €

1 12 Arbeitstage 2Shore A74

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kautschuk Ausführung Naturkautschuk (NR) Klebschicht Ohne Dichtung
Breite(mm) 1000 Länge(mm) Mind. 10000 Farbe Schwarz
Länge (Detail)(mm) 10000

Technischer Support