• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Togawa-Kautschukblätter mit Elektrowiderstand

Togawa-Kautschukblätter mit Elektrowiderstand

Material: rubber / Grade, type: electrically resistant proof natural rubber / Seal: none / Thickness: 3 mm
· Width: 1,000 mm
· Length: 10,000 mm
· Color: black. Please use in workplaces where electrostatic discharges are is a concern, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D100-3T

Teilenummer
D100-3T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

694.02 €

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kautschuk Klasse, Ausführung Anti-Stromschlag-Kautschuk Mit oder ohne Klebstoff Ohne Dichtung
Dicke(mm) 3 Breite(mm) 1000 Länge(mm) Mind. 10000
Farbe Schwarz Länge (Detail)(mm) 10000

Sie befinden sich auf der Seite für Togawa-Kautschukblätter mit Elektrowiderstand, die Teilenummer ist D100-3T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D100-3T.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support