• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Werkstück-Winkelstück für Rohr/Rohrverbindung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E-60-15-N
E-89-45-N
E-98-15-N
E-98-45-N
E-120-22.5-N
E-127-22.5-N
E-150-22.5-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?d3
(mm)
Anwendung

7.73 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 60.115° für E-60

11.08 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 89.145° für E-89

10.44 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 98.215° für E-98

12.91 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 98.245° für E-98

38.97 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120.422,5° für E-120

43.15 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 127.422,5° für E-127

46.53 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 150.422,5° für E-150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nylon Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support