Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Barriere-IN-Rohr Barifas-Klemme

Barriere-IN-Rohr Barifas-Klemme
  • Mengenrabatt

Changes a straight-line flow to a spiral flow, reducing the dropping rate of the transported product, thereby helping to prevent cracking of the transported product. No dynamic force is used, making it economical. It has no screws or other shafts, which stabilizes the flow rate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VC-110

Teilenummer
VC-110
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wärmebeständigkeit
(°C)

31.82 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rohr zur Vermeidung von Rohrbrüchen Außen-Ø(mm) 164 Innen-Ø(mm) 126
Höhe(mm) 30 Werkstoff Nylon

Sie befinden sich auf der Seite für Barriere-IN-Rohr Barifas-Klemme, die Teilenummer ist VC-110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VC-110.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support