• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoff-Design-Lenkrollen WAVE Einschraub-Modell (Blickle)

Kunststoff-Design-Lenkrollen WAVE Einschraub-Modell (Blickle)

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· The main body is made of reinforced nylon and features a modern and well-balanced design.
· The swivel part is equipped with a sealed type radial ball bearing.
· Color is gray-white.
· Noise is reduced thanks to smooth traveling and easy operability.
· The stopper is a double stopper that stops swiveling and rotation of the wheel simultaneously.
· The wheel is made of a thermoplastic rubber that does not easily leave traces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WV-TPA-101K-FI-GS-10
WV-TPA-101K-GS-10
WV-TPA-126K-FI-GS-12
WV-TPA-126K-GS-12
WVX-TPA-101K-FI-GS-10
WVX-TPA-101K-GS-10
WVX-TPA-126K-FI-GS-12
WVX-TPA-126K-GS-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montagehöhe H
(mm)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Befestigungsmaterial Schraubendurchmesser Raddurchmesser
(Ø)
Anwendung Metallelementfarbe (Oberfläche) Mittenabweichung
(mm)
Lager

35.73 €

7 Arbeitstage 135Doppelstopper98StahlM10100Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, HolzmöbelStahl38Radiale Kugellager

31.29 €

7 Arbeitstage 135kA98StahlM10100Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, HolzmöbelStahl38Radiale Kugellager

40.22 €

7 Arbeitstage 160Doppelstopper107Stahl[M12] M12125Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, HolzmöbelStahl40Radiale Kugellager

34.72 €

7 Arbeitstage 160kA107Stahl[M12] M12125Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, HolzmöbelStahl40Radiale Kugellager

49.59 €

7 Arbeitstage 135Doppelstopper98EdelstahlM10100Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, HolzmöbelkA38Rostfreies radiales Kugellager

43.68 €

7 Arbeitstage 135kA98EdelstahlM10100Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, HolzmöbelkA38Rostfreies radiales Kugellager

60.23 €

7 Arbeitstage 160Doppelstopper107Edelstahl[M12] M12125Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, HolzmöbelkA40Rostfreies radiales Kugellager

54.36 €

7 Arbeitstage 160kA107Edelstahl[M12] M12125Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, HolzmöbelkA40Rostfreies radiales Kugellager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Kunststoff Eigenschaften Leise Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Radwerkstoff Thermoplast-Kautschuk Radmerkmale kA Randbreite(mm) 32
Spezifikationen Die Räder auf der Erde Detaillierte Radspezifikationen (Kern: Polypropylen) Radfarbe Grauweiß
Bodenschutz Kein Bodenschutz Radlage Hergestellt in Deutschland

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support