Apparate-Lenkrollen mit Bremse / WVX-TPA-126K-ZA-55 / Kunststoff Felge / Gummi / WAVE Einsteckbolzen / Drehkranzarretierung

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / WVX-TPA-126K-ZA-55 / Kunststoff Felge / Gummi / WAVE Einsteckbolzen / Drehkranzarretierung

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: WVX-TPA-126K-ZA-55

Marke: SISIKU ADDKREIS

Preis: 121.10

Lieferzeit: 14 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WVX-TPA-126K-ZA-55

Teilenummer
WVX-TPA-126K-ZA-55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

121.10 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung / Kunststoff Montagehöhe H(mm) 160 Eigenschaften Leise
Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Anschlag kA Zulässige Last(daN) 98
Radwerkstoff Thermoplast-Kautschuk Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Edelstahl
Nutzbarer Rohrdurchmesser(mm) 22 Raddurchmesser(mm) 125 Randbreite(mm) 32
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel Metallelementfarbe (Oberfläche) kA Spezifikationen Die Räder auf der Erde
Detaillierte Radspezifikationen (Kern: Polypropylen) Radfarbe Grauweiß Bodenschutz Kein Bodenschutz
Radlage Hergestellt in Deutschland Mittenabweichung(mm) 40 Lager Rostfreies radiales Kugellager

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen mit Bremse / WVX-TPA-126K-ZA-55 / Kunststoff Felge / Gummi / WAVE Einsteckbolzen / Drehkranzarretierung, die Teilenummer ist WVX-TPA-126K-ZA-55.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WVX-TPA-126K-ZA-55.

Technischer Support