Ilisert【100 Stk. pro Packung】

Ilisert

Has no pitch jump unlike normal inserts, and will not deform even when the bolt is detached.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IS-M2-2-B-N
IS-M10-10-SUS416
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Schrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M). Betriebsumgebung

65.87 €

100 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage Messing21DFertigungsanlage

283.81 €

100 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4005 äquiv.)101,5DFertigungsanlage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ohne Mitnehmer Anwendung Leichtmetall Mit Schraube Metrisches Regelgewinde
Kerbe NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support