Spannlager / MUC204 / Edelstahl / innen zylindrisch / Gewindestiftklemmung

Spannlager / MUC204 / Edelstahl / innen zylindrisch / Gewindestiftklemmung
[Features]
· Although the size is identical to the UC shape, the outer ring, inner ring, ball, slinger, and set screws are all made of stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MUC204

Teilenummer
MUC204
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

54.09 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstecklager-Einheit Ausführung - Lagereinheit Einstecklager Wellendurchmesser (mm)(mm) 20
Werkstoff - Lagergehäuse Edelstahl Einstecklager-Ausführung Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Stellschraube Ausführung - Lagerblock Standard
Werkstoff - Lagerkugeln Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Grundtragzahl Cr(KN) 10.9
Grundtragzahl Cor(KN) 5.3

Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / MUC204 / Edelstahl / innen zylindrisch / Gewindestiftklemmung, die Teilenummer ist MUC204.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MUC204.

Technischer Support