Joinbal-Gelenklager aus PTFE-ausgekleidetem Edelstahl mit Innengewinde FDF-Ausführung

Joinbal-Gelenklager aus PTFE-ausgekleidetem Edelstahl mit Innengewinde FDF-Ausführung
[Features]
· Because it uses a solid lubricating method, greasy supply is not required. Made of stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FDF6
FDF12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellendurchmesser (mm)
(mm)
B
(mm)
C1
(mm)
H1
(mm)
G
(mm)

41.74 €

1 5 Arbeitstage 1069730M6×1

48.97 €

1 10 Arbeitstage 1012161250M12×1,75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugelgelenk

Technischer Support