Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10SUS-6B1.5 |
13SUS-6B1.5 |
15SUS-6B1.5 |
15SUS-6B2 |
22SUS-6B1.5 |
22SUS-6B2 |
30SUS-6B3.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Schulterdicke (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | M4 | 10 | 4 | 1.5 | 4571242827053 | 385-5198 | ||
8.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | M4 | 13 | 4 | 1.5 | 4571242827060 | 385-5210 | ||
7.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | M6 | 15 | 5 | 1.5 | - | - | ||
7.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M6 | 15 | 5 | 2 | - | - | |
7.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | M6 | 22 | 7 | 1.5 | - | - | ||
7.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M6 | 22 | 7 | 2 | - | - | |
15.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | M8 | 30 | 9 | 3.5 | - | - |
Loading...
der Bauform | Rillenkugellager | Ausführung | Zwei Deckscheiben (2Z) | Werkstoff Lager | Edelstahl (EN 1.4125‑Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kugeln | Edelstahl | Kunstharz, äußere Form | Flach | Dynamische Tragzahl(N) | 80 |
Umgebungsbedingungen | Standard | Maßeinheit | Metrisches System | Lastrichtung | Radial |
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Halterung | Stanzen | Werkstoff Schrauben | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Schulterdicke(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften