Gold Flex L-Schlauch für öffentliche Bauarbeiten / Rohrleitungen / Klimaanlagen (leichtgewichtiges Modell)

Gold Flex L-Schlauch für öffentliche Bauarbeiten / Rohrleitungen / Klimaanlagen (leichtgewichtiges Modell)
Work in civil engineering and construction, agricultural irrigation, and plant facilities, etc. Light and flexible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GFL-25-20
GFL-25-50
GFL-32-20
GFL-32-50
GFL-38-20
GFL-38-50
GFL-50-20
GFL-50-50
GFL-65-20
GFL-65-50
GFL-75-20
GFL-75-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Innen-Ø d Außen-Ø
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Standardlänge
(m)

167.60 €

1 9 Arbeitstage 2529.9270~0.6020

292.70 €

1 9 Arbeitstage 2529.9270~0.6050

160.98 €

1 9 Arbeitstage 3237.4370~0.6020

402.45 €

1 9 Arbeitstage 3237.4370~0.6050

190.63 €

1 9 Arbeitstage 3843.9475~0.5020

476.58 €

1 9 Arbeitstage 3843.9475~0.5050

282.42 €

1 9 Arbeitstage 5057.5610~0.4020

706.06 €

1 9 Arbeitstage 5057.5610~0.4050

416.78 €

1 9 Arbeitstage 6571.5800~0.4020

1,041.94 €

1 9 Arbeitstage 6571.5800~0.4050

536.80 €

1 9 Arbeitstage 7584.81360~0.3520

1,342.01 €

1 9 Arbeitstage 7584.81360~0.3550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Strömungsmedium Wasser / Pulver Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Wetterbeständigkeit / Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Transparenz / Flexibilität / Stauchfestigkeit
Werkstoff Schlauchinnenschicht Polyvinylchlorid Mit Anschlussstück NA Farbe der äußeren Schicht Transparent
Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60

Technischer Support