Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
STH-6510-20 |
STH-6510-30 |
STH-8512-10 |
STH-8512-20 |
STH-8512-30 |
STH-8512-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Innen-Ø d | Außen-Ø (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Standardlänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 10 | 30 | 20 | ||
139.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 10 | 30 | 30 | ||
84.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 12.5 | 40 | 10 | ||
136.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 12.5 | 40 | 20 | ||
188.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 12.5 | 40 | 30 | ||
573.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 12.5 | 40 | 100 |
Loading...
Strömungsmedium | Luft | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Druckwiderstand / Flexibilität |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Schlauchinnenschicht | Spezielles Elastomer | Mit Anschlussstück | NA | Farbe der äußeren Schicht | Schwarz und rote Linie |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Außen-Ø(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Standardlänge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften